Produktliste

Filter

7 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schutzart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Aufteilerkabel - FOC-OS12-LCD6-GF02/1 - 1415232

Aufteilerkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m

neu

Verbindungskabel - FOC-OP12-OP12-GL02/10 - 1415353

Doppelseitig konfektioniertes Kabel, Typ: Rundsteckverbinder, Schutzart: IP68, Polzahl: 12

neu

Zentralplatte - FOC-MODUL:3U-COVER - 1419977

Deckel (3 HE) für LWL-Verteilerbox (3 HE)

neu

Patch-Panel - FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - 1419974

LWL-Verteilerbox, Typ: rackmontierte 19"-LWL-Verteilerbox, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau

neu

Modul - FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - 1419978

3-HE-Modul mit 1*12 Einsätzen, Typ: rackmontiertes 19"-Patchmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55