Schwere Steckverbinder

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gehäuse - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Tüllengehäuse D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Gehäuse - HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - 1424635

Anbaugehäuse D7, für Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Höhe: 41,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR, offener Boden

Gehäuse - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

Tüllengehäuse D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 54,9 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M20, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Gehäuse - HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - 1424641

Sockelgehäuse D7, für Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 41,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M20, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR, geschlossener Boden

Gehäuse - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

Anbaugehäuse D7, für Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Höhe: 24,3 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Schutzdeckel - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Schutzdeckel D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Material Schutzdeckel: Zink, Höhe: 28,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Kontakteinsatz - HC-Q03-I-CT-F - 1419897

Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q02-I-CT-M - 1419893

Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q04-I-CT-M - 1419898

Kontakteinsatz, Polzahl: 4, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Kontakteinsatz - HC-Q03-I-CT-M - 1419896

Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

12 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 18

Markus Frommenwiler

Markus Frommenwiler

Product Manager Industrial Components