Produktliste

Filter

5 Treffer

19''-Einbaurahmen - FOC-FR19:3U - 1419976

19''-Einbaurahmen, Bauform: 19"-Rack / Standgehäuse, Schutzart: IP67, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau

Verbindungskabel - FOC-OP12-OP12-GL02/10 - 1415353

Doppelseitig konfektioniertes Kabel, Typ: Rundsteckverbinder, Schutzart: IP68, Polzahl: 12

Blindmodul - FOC-MODUL:3U-COVER - 1419977

Blindmodul, Bauform: 19"-Rack Patch Modul, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau

Modul - FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - 1419978

3-HE-Modul mit 1*12 Einsätzen, Typ: rackmontiertes 19"-Patchmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55