Zurück zur Übersicht

Welche Artikelnummer hat mein Innominate-mGuard jetzt bei Phoenix Contact?

Seit dem 11. Januar 2016 firmiert die Innominate Security Technologies AG als PHOENIX CONTACT Cyber Security AG. In den untenstehenden Tabellen finden Sie die Artikelnummern und Produktbezeichnungen der bisherigen Innominate-Produkte. Daneben stehen die nun gültige Artikelnummer und Produktbezeichnung von Phoenix Contact. Alle wichtigen Informationen zu den mGuard-Produkten finden Sie auf unserer Webseite wie gewohnt, indem Sie diese Angaben im Suchfeld eintragen.

Tragschienengeräte

Innominate:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
HW-108010Innominate mGuard  rs2000 TX/TX VPN2700642FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
HW-108020Innominate mGuard  rs2000 5TX/TX VPN2701875FL MGUARD RS2005 TX VPN
HW-108030Innominate mGuard  rs2000 4TX/3G VPN2903441FL MGUARD RS2000 3G VPN
HW-107010Innominate mGuard  rs4000 TX/TX2700634FL MGUARD RS4000 TX/TX
BD-701000Innominate mGuard  rs4000 TX/TX VPN2200515FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
HW-107020Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX2701876FL MGUARD RS4004 TX/DTX
BD-702000Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX VPN2701877FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
BD-703000Innominate mGuard  rs4000 4TX/3G/TX VPN2903440FL MGUARD RS4000 3G VPN
Zurück nach oben

PCI-Steckkarten

Innominate:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
HW-102061Innominate mGuard  pci2 SD2701274FL MGUARD PCI4000
BD-111040Innominate mGuard  pci2 SD VPN2701275FL MGUARD PCI4000 VPN
HW-102071Innominate mGuard  pcie2 SD2701277FL MGUARD PCIE4000
BD-111060Innominate mGuard  pcie2 SD VPN2701278FL MGUARD PCIE4000 VPN
Zurück nach oben

Tischgeräte

Innominate:
Artikelnummer


Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
HW-103060Innominate mGuard delta2 TX/TX2700967FL MGUARD DELTA TX/TX
BD-211010Innominate mGuard delta2 TX/TX VPN2700968FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
Zurück nach oben

Portable Geräte

Innominate:
Artikelnummer
 
Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
HW-101130Innominate mGuard smart22700640FL MGUARD SMART2
BD-101030Innominate mGuard smart2 VPN2700639FL MGUARD SMART2 VPN
SL-401010Innominate mGuard Secure VPN Client for Windows2702579FL MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC
Zurück nach oben

19"-Format

Innominate:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
HW-106010Innominate mGuard centerport22702547FL MGUARD CENTERPORT
SL-109550Innominate mGuard centerport LFS2702552FL MGUARD LIC LFS CENTER
Zurück nach oben

Management-Software

Innominate:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer

Produktbezeichnung
SL-300130Innominate mGuard device manager Eval2702548FL MGUARD DM 10
SL-300140Innominate mGuard device manager 1002700183FL MGUARD DM 100
SL-300150Innominate mGuard device manager 10002702550FL MGUARD DM 1000
SL-300160Innominate mGuard device manager Unlimited2981974FL MGUARD DM UNLIMITED
SL-300930Innominate mGuard device manager 100-to-1000 Upgrade2702549FL MGUARD DM UP H-T
SL-300931Innominate mGuard device manager 1000-to-Unlimited Upgrade2702551FL MGUARD DM UP T-U
SL-300920Innominate mGuard device manager Starter-to-Enterprise Upgrade2700223FL MGUARD DM DEVICE UPGRADE
SL-300950Innominate mGuard device manager Major Release Upgrade (MRU)2700222FL MGUARD DM UPD
Zurück nach oben

Funktionserweiterungen

Innominate:
Artikelnummer
 
Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer
 
Produktbezeichnung
SL-109501Innominate mGuard LFS2700184FL MGUARD LIC LIFETIME FW
SL-101010Innominate mGuard VPN-102700194FL MGUARD LIC VPN-10
SL-101011Innominate mGuard VPN-100 (NEU)2702546FL MGUARD LIC VPN-100
SL-101030Innominate mGuard VPN-250
(früher: Group)
2700193FL MGUARD LIC VPN-250
SL-103000Innominate mGuard Firewall Redundancy Option2701356FL MGUARD LIC FW RD
SL-103100Innominate mGuard VPN & Firewall Redundancy2702193FL MGUARD LIC FW/VPN RD
SL-106010Innominate mGuard OPC Inspector2702191FL MGUARD LIC OPC INSP
SL-100020Innominate mGuard CIFS Integrity Monitoring2701083FL MGUARD LIC CIM
Zurück nach oben

Zubehör

Innominate:
Artikelnummer
 
Produktbezeichnung
Phoenix Contact:
Artikelnummer
 
Produktbezeichnung
2903590TC ANT MOBILE/GPS2903590TC ANT MOBILE/GPS
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen zu den mGuard-Produkten
  • Welche Artikelnummer hat mein Innominate-mGuard jetzt bei Phoenix Contact?
Weitere Informationen zu mGuard-Funktionsweisen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55