Zurück zur Übersicht

Vorteile hochkompakter Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik im Detail

Jetzt kommen Sie dran

Module in Seitenansicht im Schaltschrank  

Alle Anschluss- und Bedienelemente sind von vorne erreichbar

Durch die Bauform mit frontaler Ausrichtung sind alle Anschlusspunkte jederzeit gut einsehbar und erreichbar. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Platz ober- und unterhalb der Geräte.

Auch auf engstem Raum führen Sie die Leiter in beliebiger Reihenfolge zu, egal, ob Sie eingangs-, ausgangs oder versorgungsseitig mit der Verdrahtung beginnen.

Sie haben die Wahl: Verdrahten Sie per Schraubanschluss oder schnell und werkzeuglos mit der Push-in Technology

Zurück nach oben

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Steckbare Anschlussklemmen, Trennfunktion, Stromsignalmessung und Tragschienen-Busverbinder

Das macht die Installation und Inbetriebnahme für Sie so einfach:

1. Einfache Installation

Die FASTCON-Pro Anschlussklemmen lassen sich selbst im Geräteverbund unabhängig voneinander stecken und ziehen. Die robuste Direktsteckung garantiert Ihnen auch nach häufiger Benutzung eine gleichbleibend hohe Kontaktqualität.

2. Einfache Inbetriebnahme und Service

Unterbrechen Sie die Signal- und Versorgungskreise bei Service und Inbetriebnahme im Handumdrehen durch Setzen der FASTCON Pro-Anschlussklemmen in Trennposition. Ihre Verdrahtung bleibt dabei
bestehen.

3. Stromsignale im laufenden Betrieb messen

Messen Sie die Stromsignale im laufenden Betrieb und integrieren Sie Ihr Strommessgerät in den Signalkreis, ohne diesen auftrennen zu müssen. Mit nur einer Messung erfassen Sie die gesamte Stromschleife vom Sensor bis zur Steuerung.

4. Schnelle Energiebrückung und Sammelfehlermeldung

Die einfache Energiebrückung mit dem Tragschienen-Busverbinder erleichtert die Verdrahtung,
eine Systemerweiterung oder einen Modultausch während des laufenden Betriebs. Profitieren Sie außerdem von der Sammelfehlermeldung in mehrkanaligen Anwendungen.

Zurück nach oben

Servicefreundlich

DIP-Schalter-, Software- und Smartphone-Konfiguration  

Servicefreundliche Markierung und Statusanzeige

Großzügige Beschriftungsflächen erlauben Ihnen trotz der kompakten Bauform eine vollstandige Schleifenkennzeichnung mit Standardmarkierungsmaterial. Alle Status- und Fehleranzeigen sind stets gut sichtbar und geben Ihnen einen schnellen überblick vor Ort.

Zurück nach oben

Vielfältige Parametriermöglichkeiten

Zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung sind viele Gerätetypen der MINI Analog Pro-Trennverstärker konfigurierbar.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Konfigurationsarten:

Zurück nach oben
Detailansicht MINI Analog Pro-Modul mit DIP-Schaltern  

DIP-Schalter für die einfache Standardkonfiguration

Einfache Standardkonfiguration ohne zusätzlichen Abgleich

Die Standardfunktionen stellen Sie ganz einfach und ohne Software per DIP-Schalter ein. Die kalibrierte Messbereichsumschaltung garantiert Ihnen eine gleichbleibende Genauigkeit ohne einen zusäzlichen Abgleich.

Screenshot Standalone-Software  

Standalone-Software für erweitere Konfiguration und Monitoring per PC

Erweiterte Konfiguration und Monitoring per PC

Für erweiterte Funktionalität und Monitoring konfigurieren Sie die multifunktionalen Module bequem per PC über eine der kostenfrei herunterladbaren Software-Losungen:

  • Standalone-Software ANALOG-CONF
  • FDT/DTM-Software-Paket
  • Alleinstehende DTMs für die Nutzung Ihrer vorhandenen FDT-Rahmenapplikation
Drahtlose Kommunikation per NFC  

Unabhängig vor Ort per NFC kommunizieren

Information und Konfiguration unabhängig vor Ort

Alle MINI Analog Pro-Module verfügen über eine NFC-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Ihrem Android-Smartphone. Ganz ohne Zubehör profitieren Sie von vielen Funktionalitäten der MINI Analog Pro-App und konfigurieren beispielsweise im Servicefall die Module direkt vor Ort.

Bediener mit Tablet und MINI Analog Pro-App vor Schaltschrank  

Smart konfigurieren und beobachten mit der MINI Analog Pro-App

Smart konfigurieren und beobachten mit der MINI Analog Pro-App

Laden Sie sich die kostenlose MINI Analog Pro-App auf Ihr Smartphone oder Tablet Je nach mobilem Endgerät und Produkttyp bietet die Anwendung unterschiedliche Funktionalitäten:

  • Abruf von Modulinformationen
  • Abruf einer DIP-Schaltereinstellhilfe
  • Konfiguration der multifunktionalen Module
    - per NFC mit Ihrem Android-Gerät, ganz ohne weiteres Zubehör
    - per Bluetooth mit Ihrem Android- oder iOS-Gerät und dem Bluetooth-Adapter
  • Monitoring von Prozessdaten der multifunktionalen Module
    - per Bluetooth mit Ihrem Android- oder iOS-Gerät und dem Bluetooth-Adapter

Beste Signalqualität durch modernste Schaltungstechnologie

MINI Analog Pro Platine  

MINI Analog Pro ist mit modernster Schaltungstechnologie ausgestattet

Höchste galvanische Trennung

Modernste Übertragertechnologie und sichere galvanische
Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
mit 3 kV Prüfspannung: MINI Analog Pro bietet Ihnen
eine einmalige Trennungsqualität in der 6 mm-Klasse.

Flexible Versorgung

Der erweiterte Versorgungsspannungsbereich
von 9,6 … 30 V DC sorgt für eine hohe Verfügbarkeit
und ermöglicht einen flexiblen Einsatz, wie beispielsweise
in 12 V-Applikationen.

Hohe Kontaktqualtität

Die Anschlussklemmen werden über eine robuste
Direktsteckung kontaktiert. Es gibt keine Metallstifte, die
beschädigt werden können.

Zurück nach oben

Hitze, Kälte? Kein Problem für MINI Analog Pro

MINI Analog ProKältetest  

MINI Analog Pro-Trennverstärker sind auch bei -40 °C sicher und zuverlässig

Der breite Betriebstemperaturbereich von -40 ... +70 °C ermöglicht Ihnen den Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Zurück nach oben

Qualität aus einer Hand – Made in Germany

MINI Analog ProFertigungslinie  

Moderne Fertigungsprozesse sichern eine hohe Qualität und kurze Lieferzeiten

Nur, wenn man auch das kleinste Detail im Blick hat, kann man sicher sein, dass die Qualität stimmt. Deshalb entwickeln und fertigen wir für MINI Analog Pro alles selbst. In eigenen Kunststoff-, Metallteil- und SMD-Fertigungen produzieren wir hochwertige Trennverstärker „Made in Germany“.

Ihr weiterer Vorteil: kurze Lieferzeiten, selbst bei hohen Stückzahlen.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Service

MINI Analog Pro Trennverstärker

Konfiguration über DIP-Schalter


MINI Analog Pro Trennverstärker

Konfiguration über PC-Software


MINI Analog Pro Trennverstärker

Konfiguration über Smartphone-App