Zurück zur Übersicht

Unsere Produkte für Redundanz-Konzepte

DiodenmoduleTypArtikelnummer
QUINT-Diode, 12 bis 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-Diode, 5 bis 24 V DC, 2x5 A oder 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
DiodenmoduleTypArtikelnummer
QUINT-Diode, 12 bis 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-Diode, 5 bis 24 V DC, 2x5 A oder 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
RedundanzmoduleTypArtikelnummer
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 20 A, schutzlackiertQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 40 A, schutzlackiertQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundanzmoduleTypArtikelnummer
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 20 A, schutzlackiertQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 40 A, schutzlackiertQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, Eingang: 18 bis 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
StromversorgungenTypArtikelnummer
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 5 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 10 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 20 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
StromversorgungenTypArtikelnummer
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 5 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 10 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, einphasig, 85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC, 20 A, schutzlackiert
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC-WandlerTypArtikelnummer
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 5 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 10 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 20 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC-WandlerTypArtikelnummer
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 5 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 10 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC-Wandler, 18 bis 32 V DC, 20 A, schutzlackiertQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Geräteschutzschalter

Unsere Produkte aus dem Bereich der Geräteschutzschalter finden Sie unter dem folgenden Link.

  • Steckbare elektronische Schutzschalter (CB E1 24 DC/…)
  • Steckbare thermomagnetische Schutzschalter (CB TM …)
  • Basiselement und Steckbrücken (FBS ...)

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Unsere Produkte für Redundanz-Konzepte

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55