DC-Ladekabel

DC-Ladekabel

Leistungsstark

Fahrzeug-Ladestecker zum Anschluss an Schnellladesäulen.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

  • Produktliste DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    DC-Fahrzeug-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard von Phoenix Contact zum Anschluss an Schnellladesäulen.

Suchen in DC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Gleichstrom-Laden ist für kurze Ladepausen bei längeren Fahrten optimal. Mit den standardisierten DC-Ladekabel für Typ 1, Typ 2 und GB/T von Phoenix Contact laden Sie in kürzester Zeit Ihr Elektrofahrzeug. Die integrierten Sensoren ermöglichen eine genaue Temperaturüberwachung und garantieren damit einen sicheren Ladevorgang.
Immer einen Schritt voraus: Phoenix Contact entwickelt zudem die nächste Ausbaustufe des Schnellladens, Ladekabel mit integriertem Kühlsystem. Mit gleichen Geometrien des bereits etablierten Combined Charging System (CCS) werden die Ladezeiten weiter minimiert. Ein Ladestrom bis 500 A bei 1000 V DC wird erreicht.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm mit CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzliche gummierte Griffkomponente
  • Produktion nach ISO/TS 16949

DC-Fahrzeug-Ladestecker mit offenem Leitungsende nach Mode 4

Beim DC-Schnellladen werden üblicherweise hohe Ladeleistungen übertragen. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. DC-Ladekabel nach Lademodus 4 bestehen aus einem Fahrzeug-Ladestecker und einem offenen Leitungsende. Sie werden direkt an Ladestationen angeschlossen, in der sich ein AC/DC-Wandler befindet. Infrastrukturseitig ist eine steckbare Verbindung normativ nicht vorgesehen.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Varianten:

  • Ladestandard CCS Typ 1 (Nordamerika), CCS Typ 2 (Europa) und GB/T (China)
  • Ladeströme von 60 A, 80 A, 125 A, 200 A, 250 A
  • Verschiedene Kabellängen

CCS Typ 1 DC-Ladekabel – DC-Laden in Nordamerika

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 1 für den nordamerikanischen Markt  

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1

Die CCS Typ 1 Ladekabel wurden für schnelles DC-Laden nach SAE J1772 und IEC 62196-3 für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Sowohl die CCS Typ 1 Fahrzeug-Ladestecker als auch die AWG-Kabel sind UL zertifiziert. Eine Hebelverrastung verhindert ein Ziehen des Fahrzeug-Ladesteckers unter Last.

  • 60 A / 600 V DC (AWG)
  • 125 A / 600 V DC (AWG)

 

CCS Typ 2 DC-Ladekabel – DC-Laden in Europa

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2

2013 wurde von der Europäischen Kommission ein wichtiger Meilenstein für die Schnellladetechnik in Europa gesetzt – der Typ 2 wird als Standard für Europa festgelegt. Auch bei dieser Steckergeometrie wird neben dem AC-Laden das schnelle DC-Laden mithilfe des Combined Charging System (CCS) realisiert. Die DC-Ladekabel verriegeln während des Ladevorgangs elektromechanisch durch einen im Fahrzeug-Inlet integriertem Verriegelungsaktuator. Die Ladekabel sind normkonform gemäß IEC 62196-3 und VDE-zertifiziert.

  • 60 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 125 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 200 A / 1000 V DC (metrisch)

GB/T DC-Ladekabel – DC-Laden in China

Fahrzeug-Ladestecker zum DC Laden nach GB/T-Standard für den chinesischen Markt  

DC-Fahrzeug-Ladestecker nach GB/T

Für das Schnellladen in der chinesischen Ladeinfrastruktur werden DC-Ladekabel gemäß GB/T 20234.3-2015 verwendet. Der Fahrzeug-Ladestecker verfügt über eine einzigartige, von Phoenix Contact entwickelte, Verriegelung. Diese von der Ladestation gesteuerte Verriegelung lässt die Hebelbetätigung am Fahrzeug-Ladestecker während des Ladevorgangs nicht zu. Ein Ziehen des Fahrzeug-Ladesteckers während des Ladevorgangs ist damit nicht möglich.

  • 80 A / 750 V DC (metrisch)
  • 125 A / 750 V DC (metrisch)
  • 250 A / 750 V DC (metrisch)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Combind Charging System Typ 2 für Europa

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.


Ladestecksystem mit GB/T-Standard für China

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.

Schnellladen in einer neuen Dimension

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology