Strommessumformer, AC/DC

Strommessumformer, AC/DC

Strommessung für alle Kurvenformen

Messen Sie Gleich- und Wechselströme – unabhängig von der Kurvenform.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Strommessumformer, AC/DC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

MCR-Strommessumformer bieten Ihnen zwei Produktfamilien für die universelle Strommessung: Wählen Sie zwischen variabel einstellbaren Geräten für die genaue Abbildung kleiner Messbereiche bis 55 A, oder kompakten Geräten in abgestuften Messbereichen zur Messung hoher Ströme bis 600 A.

Ihre Vorteile

  • Geeignet für jede Kurvenform durch Echteffektivwertmessung (TRMS)
  • Verlustfreie Strommessung ohne Shunt – mit Hall-Sensor
  • Optimale Abbildung des Messbereiches bis 55 A, dank Software-programmierbarer Ober- und Untergrenzen
  • Grenzwertalarmierung für Schwellwert-Über- oder -Unterschreitung bis 55 A – durch Relais- oder Transistorausgang
  • Dezentrale Strommessung bis 600 A mit besonders kompakten und variabel montierbaren Geräten
  • Wirksamer Schutz vor Störungen dank galvanischer 3-Wege-Trennung

Flexible Signalanpassung – Strommessumformer bis 55 A AC/DC

Strommessumformer MCR-S-…-DCI-…  

Strommessumformer MCR-S-…-DCI-

Die programmierbaren Strommessumformer passen Sie Ihren Anforderungen genau an. Neben den genormten Eingangssignalen von 1 und 5 A stellen Sie den Messbereich per Software stufenlos ein: Der zu messende Bereich wird über die gesamte Ausgangssignalspannweite abgebildet. Das bedeutet, sehr genaue Auflösung der Messwerte.

Die schnelle Grundkonfiguration erfolgt über DIP-Schalter am Gehäuse. Mit der Software setzen Sie zusätzliche nützliche Gerätefunktionen. Zudem liefern wir die Geräte auch vorkonfiguriert. Wählen Sie zwischen zwei Varianten: bis 11 A AC/DC oder bis 55 A AC/DC.

Für hohe Ströme – Strommessumformer bis 600 A AC/DC

Strommessumformer MCR-SL-CUC-…  

Strommessumformer MCR-SL-CUC-…

Zur Messung hoher Ströme jeder Kurvenform bis 600 A AC/DC sind die universellen Strommessumformer die richtige Lösung für Sie. Das Produktspektrum bietet unterschiedliche Geräte in abgestuften Messbereichen mit Strom- oder Spannungsausgang.

Die Verdrahtung erfolgt schnell und einfach mit COMBICON-Steckverbindern. Die isolierten Leiter können im Durchmesser bis 32 mm betragen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service