Feldgehäuse HC-ALU

Elektronikgehäuse HC-ALU für mobile Anwendungen

Der Outdoor-Profi

Ein stabiles Aluminiumprofil und Schutzart IP65 – damit überzeugen diese Elektronikgehäuse.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

  • Produktliste Feldgehäuse HC-ALU
    Feldgehäuse HC-ALU: Der Outdoor-Profi

    Die Handheldgehäuse HC-ALU aus Aluminium schützen Elektronik vor Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz.

Suchen in Feldgehäuse HC-ALU

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Handheldgehäuse HC-ALU aus Aluminium schützen Elektronik vor Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz. Die Gehäuse eignen sich für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C und bieten Spritzwasserschutz IP65 nach DIN EN 60529.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig unter anspruchsvollen Bedingungen dank robustem Aluminiumgehäuseprofil
  • Flexibel in der Gerätekonstruktion mit mehreren Führungsnuten für Leiterplatten
  • Schutz gegen Störstrahlungen und Hitze durch rundum metallische Abschirmung
  • Vielseitiger Einsatz: Folientastatur, Frontplatte oder Display leicht integrierbar

Robustes Strangprofil

Profile aus eloxiertem Aluminium  

Profile aus eloxiertem Aluminium

Grund- und Deckelprofil der Serie HC-ALU bestehen aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Das bietet hohe mechanische Festigkeit und gute Schirmungseigenschaften gegen Störstrahlung. Außerdem ist es besonders hitzebeständig.

  • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C
  • Spritzwasserschutz IP65
  • Die Verschraubungskanäle für die Seitendeckel befinden sich in Hohlkammern, sodass die Schrauben nicht in den Bauraum eindringen

Ergonomisches Design

Ergonomisches Design  

Ergonomisches Design

Handheld-Gehäuse der Serie HC-ALU überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Gleichzeitig bieten die ebenen Flächen Platz für Bedruckungen.

  • Optional spritzwassergeschützte Anschlusstechnik oder Folientastaturen
  • Vertiefungen in den Seitenteilen und im Profildeckel ermöglichen die formschlüssige Integration, z. B. von Folientastaturen

Individuelle Modifikationen

Individuelle Modifikationen  

Individuelle Modifikationen

Gestalten Sie Ihre Gehäuse zugeschnitten auf Ihre Applikation. Zusätzlich zu unseren Katalogprodukten bieten wir individuelle Dienstleistungen wie Sonderprofillängen, mechanische Bearbeitung oder Bedruckung.

  • Folientastaturen
  • Dichtungen
  • Montagedeckel
  • Wandbefestigungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse