Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 2907928

Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Push-in-Anschluss. Für einphasige Stromversorgungsnetze mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung. Nennspannung 230 V AC/DC.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schnelle, werkzeuglose Installation mit Push-in-Anschlusstechnik
  • Erhöht Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung
  • 5 Jahre Garantie auf Ihre QUINT 4 Stromversorgung bei gemeinsamer Installation mit PLT-SEC, s. Dokument im Downloadbereich
  • Einfache Wartung und Prüfung der Schutzgeräte dank Steckbarkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2907928
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CL14A3 -
Katalogseite Seite 83 (C_4_2019)
GTIN 4055626257655
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 77.160 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback