Überspannungsschutzgerät - DT-TELE-RJ45 - 2882925

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s). Anschluss: RJ45(RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für analoge und digitale (DSL) Telekommunikationsschnittstelle
  • Anschluss: RJ45-Buchse und/oder steckbare Schraubklemmen
  • Mit beigefügtem Reduzierstück Umstellung von RJ45 auf RJ11 und RJ12 möglich
  • Durch Entfernen der Abdeckkappe Tragschienenmontage möglich
  • Internationaler Einsatz durch Mehrfachbelegung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2882925
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3221 -
Katalogseite Seite 162 (C_4_2017)
GTIN 4046356155137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 314.324 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback