Überspannungsschutzgerät - PT 2-TELE - 2882828

Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken (< 300 m) bis zu 100 MBit/s).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für Tragschienenmontage, 2-teilig steckbar, Querspannungsgrob- und Feinschutz für 2-adrige analoge Telekommunikationsschnittstelle sowie Längsspannungsgrobschutz zur Erde.

Ihre Vorteile

  • Für ISDN-Uk0- sowie DSL-Anwendungen
  • Für analoge Telekommunikation
  • Zweiteilig, steckbar
  • Breitbandschutz für Telekommunikationsleitungen
  • Weltweiter Einsatz
  • Hohes Ableitvermögen
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2882828
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL3121 -
Katalogseite Seite 188 (C_4_2019)
GTIN 4046356115148
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60.035 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback