Überspannungsschutzgerät Typ 3 - MNT-TAE D - 2882381

Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss eines Endgerätes mit analoger oder digitaler Telekommunikationsschnittstelle (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken ( < 300 m ) bis zu 80 MBit/s). Kabel liegt bei.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Bedienung
  • Thermische Überwachung der Schutzschaltung
  • Kompakter Schutz für Endgeräte
  • Grüne LED - Betriebsanzeige der Stromversorgung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2882381
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL1423 -
Katalogseite Seite 88 (C_4_2019)
GTIN 4046356073455
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 194.000 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback