Überspannungsschutzgerät - D-UFB-PB - 2880642

Überspannungsfeinschutz in 9-poligem D-SUB-Stecker für PROFIBUS DP Anwendungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBit/s.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Integrierter Abschlusswiderstand
  • Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s
  • Direkter Einsatz an der Schnittstelle
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2880642
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3113 -
Katalogseite Seite 155 (C_4_2017)
GTIN 4046356048989
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 53.300 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback