Überspannungsschutzstecker - PT 2-F-ST - 2859000

Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Überspannungs-Grobschutz für zwei einseitig geerdete Signalleitungen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Für Anlagen mit großer Spannungsfestigkeit oder installiertem Feinschutz
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Einsatzort - direkt am Gebäudeeintritt einer MSR-Leitung
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2859000
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2111 -
Katalogseite Seite 139 (C_4_2019)
GTIN 4017918902452
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16.121 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback