Überspannungsschutzstecker - PT 1X2-12DC-ST - 2856029

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Schutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2856029
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2111 -
Katalogseite Seite 122 (C_4_2019)
GTIN 4017918599218
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.586 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback