Überspannungsschutzstecker - PT 2X2-HF-24 DC-ST - 2839729

Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-Technik
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2839729
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL3121 -
Katalogseite Seite 185 (C_4_2019)
GTIN 4017918607210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.323 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback