Überspannungsschutzbasiselement - PT 4X1+F-BE - 2839376

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4 Signaladern, mit Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Schutz für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2839376
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2111 -
Katalogseite Seite 135 (C_4_2019)
GTIN 4017918182809
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51.529 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback