Überspannungsschutzbasiselement - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Angepasst auf die speziellen Belange in eigensicheren Stromkreisen
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2839279
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2113 -
Katalogseite Seite 156 (C_4_2019)
GTIN 4017918182885
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 62.430 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback