Überspannungsschutzgerät - D-LAN-19"-24 - 2838791

19"-Rack mit 24 überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen in den Netzwerken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI gem. Class D/EN 50173 (CAT5e), Anschluss am Schutzgerät: RJ45-Buchsen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 19"-Rack zum Einbau in Etagenverteiler
  • Schutz aller acht Signaladern des Datenkabels
  • Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s
  • Bis zu 24 Ports mit RJ45-Anschluss
  • Indirekte Erdung über einen Gasentladungsableiter im Gehäuse
  • Direkte Erdung über einen Anschluss am Gehäuse
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2838791
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3111 -
Katalogseite Seite 167 (C_4_2019)
GTIN 4017918959968
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'091.000 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback