Überspannungsschutzstecker - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für 4 Signaladern. Nennspannung: 5 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schutz für bis zu fünf Signaladern
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Für hohe Übertragungsraten
  • Hohes Ableitvermögen
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2838762
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL3121 -
Katalogseite Seite 173 (C_4_2019)
GTIN 4017918480653
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25.260 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback