Magazin - CTM 10-MAG - 2838610

Magazin mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (COMTRAB CTM), zum Einstecken in CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zur Aufnahme von bis zu 10 Schutzsteckern
  • Integrierte Erdschiene für Anschluss der CTM-Stecker an den Potenzialausgleich
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2838610
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CL321Z -
Katalogseite Seite 193 (C_4_2019)
GTIN 4017918819620
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 23.590 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback