Überspannungsschutzstecker - CTM 1X2-110AC - 2838539

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 42 MBit/s). Nennspannung: 110 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden
  • Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK
  • Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler
  • Platzsparende LSA-PLUS-Anschlusstechnik
  • Modular komprimierter Schutz für hochverdichtete Leitungsnetze
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2838539
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL3211 -
Katalogseite Seite 190 (C_4_2019)
GTIN 4017918819569
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.900 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback