Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PT 2+1-S-48DC/FM - 2817958

Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz für Endgeräte, Defektsignal im Stecker und Meldekontakt im Basiselement, zweiteilig steckbar. Ausführung: 48 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Werkzeugloser Steckertausch
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Tragschienenmodul
  • Bestehend aus Basiselement und Stecker
  • Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED
  • Für ein- und mehrphasige Stromversorgungsgeräte
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2817958
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL1411 -
Katalogseite Seite 84 (C_4_2019)
GTIN 4017918574987
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63.465 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback