Überspannungsschutzgerät - LIT 4-24 - 2804678

Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier erdpotenzialfrei betriebene Signaladern. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vollständiger Querspannungsschutz zwischen allen Adern
  • Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804678
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2211 -
Katalogseite Seite 145 (C_4_2019)
GTIN 4046356428293
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 74.550 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback