Überspannungsschutzgerät - DT-UFB-V24/S-9-SB - 2803069

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für V.24-Schnittstelle. Anschluss: D-SUB-9 Stecker - Buchse, Leitungseinbau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anschluss: D-SUB 9 und D-SUB 25
  • Für Daten- und Handshake-Leitungen
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803069
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3112 -
Katalogseite Seite 168 (C_4_2019)
GTIN 4046356312974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 300.550 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback