Überspannungsschutzgerät - PT-IQ-1X2+F-12DC-UT - 2800975

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Indirekte Erdung über Gasableiter.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überspannungsschutz-System
  • Mehrstufige Statusüberwachung
  • Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul
  • Versorgung des Systems über Tragschienenbus
  • Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Stecker kodierbar
  • Stecker kann für Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800975
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL2151 -
Katalogseite Seite 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356665476
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 136.200 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback