Überspannungsschutzgerät - PT-IQ-3-HF-12DC-UT - 2800786

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800786
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL2151 -
Katalogseite Seite 176 (C_4_2019)
GTIN 4046356645225
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51.000 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback