Überspannungsschutzgerät - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Buchse - Stecker. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • D-SUB 9-Anschluss
  • Adapterbauform
  • Durch Entfernen der Abdeckkappe Tragschienenmontage möglich
  • D-SUB-Kabel beigefügt
  • Für Fernbusmodule (Remote bus OUT - RBO)
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800056
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3112 -
Katalogseite Seite 183 (C_4_2019)
GTIN 4046356462723
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 436.000 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback