Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Niedriger Schutzpegel
  • Überspannungsschutz im Außenbereich
  • Zur Adaptierung zwischen Geräten und Kabeln
  • Hohe HF-Leistung im kW Bereich
  • Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800023
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL3312 -
Katalogseite Seite 179 (C_4_2017)
GTIN 4046356410083
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 187.800 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback