Überspannungsschutzgerät - C-UFB- 5DC/E - 2782300

Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 5 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Erdanschluss über separat herausgeführte Leitung
  • Zum Einfügen in die Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2782300
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL3313 -
Katalogseite Seite 201 (C_4_2019)
GTIN 4017918069445
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106.616 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback