Überspannungsschutzgerät - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Tragschienenmodul mit Überspannungsfeinschutz, Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2765699
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2251 -
Katalogseite Seite 109 (TT_2009)
GTIN 4017918066543
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31.450 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback