Überspannungsschutzgerät Typ 3 - TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 1027586

Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für 24 V DC Stromversorgungen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm
  • Applikationen einfach aufbauen, da konturgleich zu Geräteschutzschaltern PTCB
  • Niedriger Schutzpegel dank Diodentechnologie
  • Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik
  • Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung
  • Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1027586
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL14D2 -
Katalogseite Seite 85 (C_4_2019)
GTIN 4055626522333
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32.620 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback