Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Schraubklemmenblock mit Trennkontakten zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM. Einsatz in MSR- und Telekommunikations-Systemen. Ausführung: 10 Doppeladern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für COMTRAB-Schutzstecker
  • Selbstschließende Durchgangs-/Trennkontakte
  • Beidseitig angeordnete Schutzleiterklemmen mit Steckanschluss für die eingesetzten Schutzstecker
  • Montage auf Normschiene nach EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0441711
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL321Z -
Katalogseite Seite 193 (C_4_2019)
GTIN 4017918002213
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 167.600 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback