Sonderanschluss

Sonderanschluss

Vielseitig, aber immer einzigartig

Mit den speziellen Anschlusstechniken haben wir eine Klemme auch für Ihren besonderen Fall.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Barrier-Anschluss
    Barrier-Anschluss

    Verdrahten Sie mit den Barrier-Klemmen Leiter mit Ringkabelschuhen komfortabel und schnell.

  • Produktliste Flachsteckanschluss
    Flachsteckanschluss

    Ein- oder doppelstöckige Sonderklemmen mit frontalem Flachsteckanschluss. Auch in der Kombination mit Schraubanschluss.

  • Produktliste TERMI-POINT®-Anschluss
    TERMI-POINT-Anschluss

    Ein- oder doppelstöckige Sonderklemmen mit TERMI-POINT®-Anschluss. Auch in der Kombination mit Schraubanschluss.

  • Rangierwaben
    Rangierwaben

    Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem mit bis zu 20 % mehr Packungsdichte.

Suchen in Sonderanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Sonderanschlussklemmen von Phoenix Contact sind genau so einzigartig wie Ihre Anforderungen. Von der Verkehrstechnik bis zur Prozesstechnik – wir haben für Sie die passende Lösung.

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Platzersparnis durch Mehrleiteranschluss
  • Wartungsfreier Schraubanschluss dank Reakdyn-Prinzip
  • Flexible Anwendung, da Flachsteckanschluss in mehreren Größen
  • Mehrere Leiter einfach anschließen mit TERMI-POINT®-Anschluss

Flachsteckanschluss

Klemmen mit Flachsteckanschluss  

Besonders platzsparend: Flachsteckanschluss

Flachsteckanschlüsse sind die optimale Lösung für beengte Platzverhältnisse. Die Gehäusewände ragen nur wenig über die Metallteile hinaus. So können Sie Kabelkanäle nahe der Klemmenleiste befestigen und sparen dadurch viel Platz.

Die geschlitzten Stecker benutzen Sie je nach Anforderung. Anstelle einer 6,3-mm-Steckhülse können Sie auch eine vollisolierte oder zwei blanke 2,8-mm-Steckhülsen aufschieben.

TERMI-POINT®-Anschluss

Klemmen mit TERMI-POINTsup®/sup-Anschluss  

Optimal für mehrere Anschlüsse: TERMI-POINT®

Für Rangier- und Verteilerebenen von leittechnischen Anlagen bietet Phoenix Contact Klemmen und Rangierverbinder mit TERMI-POINT®-Anschluss.

Die TERMI-POINT®-Varianten unterscheiden sich nach der Stellung des Stiftes zur Klemme:

  • Längs angeordnete Stifte für senkrecht montierte Klemmenleisten
  • Quer angeordnete Stifte für waagerecht montierte Klemmenleisten
  • Sie können bis zu drei Anschlüsse auf einem Stift aufschießen

 

Rangierwaben

Rangierwaben  

Rangierwaben

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Die Einzelelemente sind in elf Farben erhältlich.

Hochwertige Qualität

Komponenten einer Klemme: Metallteile und Kunststoffteile  

Hochwertige Metall- und Kunststoffteile

Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.

Metallteile aus spannungsriss-korrosionssicheren Kupferlegierungen:

  • keine Elementbildung bei Feuchtigkeit
  • sichere Kontaktverhältnisse
  • geringe Erwärmung durch gute elektrische Leitfähigkeit
  • Oberfläche durch eine bleifreie galvanische Nickel- bzw. Zinnschicht geschützt

Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:

  • recyclebar, halogenfrei und UV-beständig
  • gute Tropen- und Termitenfestigkeit
  • Gebrauchstemperaturen bis 130 °C
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hervorragende Alterungseigenschaften
  • Zertifizierung nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55