Produktliste

Filter

259 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

neu

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Y-Verteiler, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C2F-HSG - 1704926

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Kontaktart: Buchse

Crimpkontakt - PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - 1050768

Photovoltaik-Steckverbinder, Crimpkontakt, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C4M-C-2,5-130-RD-FLC-00 - 1158446

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C4M-C-4-300-RD-64 - 1158453

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C4M-C-6-350-RD-SP-53 - 1158457

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

259 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55