Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Für individuelle Leiterplattengrößen

Keine Grenzen in der Konzipierung: Entwickeln Sie Ihre Geräte von Grund auf nach Ihren Anforderungen.

Zurück zu Strangprofilgehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In der modernen und funktionalen Industrieelektronik werden oft großaufbauende Komponenten verbaut. Schnell montierbare und in alle Dimensionen flexible Gehäusesysteme wie UM-BASIC wurden speziell für diese Anwendungen konzipiert.

Ihre Vorteile:

  • Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
  • Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
  • Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken von Phoenix Contact
  • Umfangreiches Zubehör, z. B. PE-Kontakt, Bus-Verbindung oder Folientastaturen
  • Individuelle Varianten realisiert unser Service-Center

Volle Flexibilität

Passgenaue Gehäuselängen  

Passgenaue Gehäuselängen

Verschwenden Sie keinen Millimeter der Tragschiene. Strangprofile werden kundenspezifisch abgelängt und sind in Längen von 30 bis 1000 mm lieferbar.

  • Platz sparen durch passgenaue Gehäuselängen
  • Maximale Flexibilität, da die Gehäuse auf Ihre Geräteanforderungen zugeschnitten werden
  • Weniger Verdrahtungsaufwand und schnelle Montage mit der optionalen Bus-Kontaktierung
  • Variabler Erdungsanschluss durch beidseitig montierbare PE-Kontakte

Schnell montiert

Blitzschnell montiert  

Snap-Mount-Prinzip

Mit dem Snap-Mount-Prinzip rasten Sie Ihre Seitenteile einfach ein und sparen so Montagezeit. Schrauben sind nicht erforderlich.

Optimal positionieren

Bestückte Leiterplatte  

Bestückte Leiterplatte

Bestücken Sie Ihre Leiterplatte bis zum Rand – so nutzen Sie Ihren Platz bestmöglich aus.

Sicher abdecken

Abdeckhauben  

Frei positionierbare Abdeckhauben

Gestalten Sie Ihr Gehäuse zugeschnitten auf das Gerät mit frei positionierbaren Abdeckhauben.

  • Frei positionierbare Hauben
  • Verschiedene Geometrien verfügbar
  • Optionale Integrationsmöglichkeit von Leiterplatten in Abdeckungen mittels Führungen

Module schnell verbinden

Bus-Querkontakte  

Bus-Querkontakte

Erleichtern Sie ihre Gerätekommunikation mit den optionalen Bus-Querverbindern. Verbinden Sie sicher und schnell mehrere Module miteinander.

  • Querverbinder mit 12 Polen im Raster 3,81 mm 
  •  Belastbar mit einer Stromstärke bis zu 8 A und 160 V

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


UM-PRO und UM-BASIC

Flexible Profil-Gehäusesysteme für großaufbauende Elektronik-Komponenten.