Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Kompakt und hocheffizient

Effiziente Technik in einem kompakten Gerät: UNO POWER als perfekte Lösung für mehr Platz im Schaltschrank.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste UNO POWER
    UNO POWER

    In kompakten Schaltkästen sind die UNO POWER Stromversorgungen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W.

Suchen in Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

UNO POWER-Stromversorgungen sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die große Produktvielfalt deckt alle gängigen Spannungsebenen ab.

Ihre Vorteile

  • Energie sparen durch besonders niedrige Leerlaufverluste und hohen Wirkungsgrad
  • Schmales Gehäuse von 22,5 mm bis 55 mm Breite
  • Große Produktvielfalt deckt alle gängigen Spannungsebenen ab
  • Robust und zuverlässig bei Temperaturen von -25 °C bis 70 °C

Maximale Energieeffizienz

Energiesparen durch niedrige Leerlaufverluste und einen optimierten Wirkungsgrad  

Energie sparen

Durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W und einen optimierten Wirkungsgrad spart der Einsatz der UNO POWER-Stromversorgung im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Mit Wirkungsgraden von über 90 % bei Nennlast wird nur wenig elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie umgewandelt.

UNO POWER – klein, stark und bis 240 W

UNO POWER-Stromversorgung mit kompakter Bauform  

Kompakte Bauform für hohe Ausgangsleistungen

UNO POWER liefert höchste Leistung auf kleinstem Raum und ist auch mit 150 und 240 W Ausgangsleistung verfügbar. Über ein Potenziometer ist die Ausgangsspannung von 24 bis 28 V DC einstellbar.

  • 24 V DC / 6,25 A für 150 W bei 37 mm Baubreite
  • 24 V DC / 10 A für 240 W bei 45 mm Baubreite

Fünf Bauformen – 17 Geräte

UNO POWER-Produktfamilie mit 17 Geräten in 5 Bauformen  

Drei Baubreiten mit den Leistungsklassen bis 240 W

Die Produktfamilie UNO POWER bietet Leistungsklassen von 25 bis 240 W bei Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V DC. UNO POWER erlaubt Eingangsspannungen von 85 bis 264 V AC und arbeitet damit auch bei Spannungsschwankungen des Versorgungsnetzes zuverlässig. Bei höheren Werten von 264 bis 575 V AC kommt das 2-AC-Gerät mit 24 V und 90 W zum Einsatz. Zwei Geräte mit der Bezeichnung C2LPS sind nach UL 1310/508 Listed Class 2 zertifiziert und eignen sich speziell für den amerikanischen Markt. Durch die Produktvielfalt und den Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C sind die Geräte flexibel einsetzbar.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank

Service

Downloads