Module fonctionnel - WATERWORX - 2400180

WATERWORX comprend des bibliothèques de blocs de fonction pour PC Worx qui élargit la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions de régulation ou de commande d'appareils de terrain dans l'automatisation de processus pour le traitement des eaux par exemple. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

 

Note à l'intention des utilisateurs

Description Langue État
[pdf, 161 KB] Note à l'intention des utilisateurs
Prod.-Id. 107464: AH DE WATERWORX - CHANGE NOTES
Waterworx - Änderungshinweise im Überblick
ah_de_waterworx_change_notes_107464_de_01.pdf
Allemand
01
[pdf, 159 KB] Note à l'intention des utilisateurs
Prod.-Id. 107464: AH EN WATERWORX - CHANGE NOTES
Waterworx - Change notes at a glance
ah_en_waterworx_change_notes_107464_en_01.pdf
Anglais
01
 

Bloc fonctionnel

Description Langue État
[zip, 233 MB] Bloc fonctionnel
Configuration pour l'installation de Waterworx 2.30
La configuration comprend les bibliothèques de blocs fonctionnels WaterBasic, WaterDrive, WaterUtil, WaterMeas, ainsi que les bibliothèques fournissant une aide technique et une description d'ensemble des blocs disponibles, selon leur fonction et leur fabricant.
SHA256 Checksum:
df27eb380ecaa3183f0d5a03b1cfda31c7a9cf3d951a1c27fca08eb43ccf9703
pc_worx_6_x_Waterworx_2_30.zip
International
2.30
 

Appel d'offre

Description Langue État
[zip, 2 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400180_de.zip
Allemand
2 sept. 2019
[zip, 2 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400180_en.zip
Anglais
2 sept. 2019
[zip, 2 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400180_fr.zip
Français
2 sept. 2019
[zip, 2 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400180_nl.zip
Néerlandais
2 sept. 2019
 

Divers

Description Langue État
[pdf, 322 KB] Divers
Présentation de la bibliothèque des composants WATERWORX mis en œuvre selon les fonctions et les appareils de terrain spécifiques aux fabricants
Waterworx_02_30_220818_DE.pdf
Allemand
2.30
[pdf, 381 KB] Divers
Library overview of the implemented Waterworx blocks according to functions and manufacturer-specific field devices
Waterworx_02_30_220818_EN.pdf
Anglais
2.30



Pour télécharger les fichiers sélectionnés, cliquez sur "Sélection téléchargement".



For using this functionality please login or register.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire