Filter

Suchresultate

2'320 Treffer

Ein-/Ausgabemodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.

Durchgangsklemme - PT 2,5 BN - 1176299

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: braun, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kabelverschraubung - G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - 1415109

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: schwarz, mit Flachdichtung

Kabelverschraubung - G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL - 1415116

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 9 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Kabelverschraubung - G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S - 1415123

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S - 1415127

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 23,5 mm ... 32,2 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben

Kabelverschraubung - G-ESS-M63-L66L-NTES-S - 1411086

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 47,2 mm ... 56 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben

Kabelverschraubung - G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - 1411093

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 18,2 mm ... 26,2 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben

Klemmenkasten - C3 S6 A 382X458X210 - 0899098

Klemmenkasten, mit Flanschplattenbestückung unten links und rechts, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 382 mm x 458 mm x 210 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss

2'320 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/home