Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Prüfsteckleiste, 3 Stück, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
  • Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
  • Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
    Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3969929
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BE6113 -
Katalogseite Seite 614 (C_1_2017)
GTIN 4055626127705
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.990 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback