Durchgangsreihenklemme - BT 14 - 3281176

Durchgangsreihenklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Breite: 15 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Maßzeichnung  

Maßzeichnung



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 2
Potenziale 1
Nennquerschnitt 16 mm²
Farbe schwarz
Isolierstoff PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 2,43 W
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 110 °C
Belastungsstrom maximal 76 A
Nennstrom IN 76 A
Nennspannung UN 690 V
Offene Seitenwand Ja
Prüfspezifikation Berührschutz DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Handrückensicherheit gewährleistet
Fingersicherheit gewährleistet
Ergebnis Stoßspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stoßspannungsprüfung Sollwert 9,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 1,89 kV
Ergebnis der Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss) Prüfung bestanden
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage Prüfung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage NS 35
Sollwert 5 N
Ergebnis Spannungsfallprüfung Prüfung bestanden
Anforderung Spannungsfall ≤ 3,2 mV
Ergebnis Erwärmungsprüfung Prüfung bestanden
Ergebnis Kurzstromfestigkeit Prüfung bestanden
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 16 mm²
Kurzzeitstrom 1,92 kA
Ergebnis Thermische Prüfung Prüfung bestanden
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30 s
Zurück nach oben

Maße

Breite 15 mm
Länge 59 mm
Höhe NS 35/7,5 45,2 mm
Höhe NS 35/15 52,7 mm
Rastermaß 15 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Ringkabelschuh
Schraubengewinde M5
Anzugsdrehmoment min 2,6 Nm
Anzugsdrehmoment max 3,7 Nm
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max 16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 16 mm²
Kabelschuhanschluss gemäß Norm DIN 46234
Querschnitt Kabelschuhanschluss min 0,5 mm²
Querschnitt Kabelschuhanschluss max 16 mm²
AWG min 20
AWG max 6
Augendurchmesser min 5,1 mm
Kabelschuhbreite max. 12,7 mm
Bolzendurchmesser 5 mm
Schraubengewinde M5
Anzugsdrehmoment min 2,6 Nm
Anzugsdrehmoment max 3,7 Nm
Zurück nach oben

Anschlussdaten (Norm JIS)

Anschlussart Ringkabelschuh
Anschluss gemäß Norm JIS 8207-7-1
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 14 mm²
Kabelschuhanschluss gemäß Norm JIS 8207-7-1
Querschnitt Kabelschuhanschluss min 0,5 mm²
Querschnitt Kabelschuhanschluss max 14 mm²
Augendurchmesser min 5,1 mm
Kabelschuhbreite max. 12,7 mm
Bolzendurchmesser 5 mm
Schraubengewinde M5
Anzugsdrehmoment min 2,6 Nm
Anzugsdrehmoment max 3,7 Nm
Nennstrom IN 70 A
Belastungsstrom maximal 70 A
Nennspannung UN 600 V
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback