Durchgangsklemme - BTO 5,5-F - 3281142

Durchgangsklemme, mit offenem Schraubenschacht und Flansch linksseitig, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Breite: 11 mm, Höhe: 39,9 mm, Farbe: schwarz, Montageart: Direktes Anschrauben oder auf Tragschiene

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3281142
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE5511 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626406855
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14.653 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback