Durchgangsreihenklemme - BT 5,5 - 3281133

Durchgangsreihenklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

Sicherheitshinweis

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

Safety_instructions.pdf
Englisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_de_c01.pdf
Deutsch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_es_01.pdf
Spanisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_fr_01.pdf
Französisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_it_01.pdf
Italienisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pl_01.pdf
Polnisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pt_01.pdf
Portugiesisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_ru_01.pdf
Russisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_tr_01.pdf
Türkisch
[pdf, 2 MB] Sicherheitshinweis

108769_zh_01.pdf
Chinesisch
 

CAD-Daten

Beschreibung Sprache Stand
[dxf, 437 KB] CAD-Daten
DXF-File
pxc_3281133_02_BT-5-5_2D.dxf
International
2019-01-23
[igs, 970 KB] CAD-Daten
IGES-File
pxc_3281133_02_BT-5-5_3D.igs
International
2019-01-23
[pdf, 50 KB] CAD-Daten
2D-PDF
pxc_3281133_02_BT-5-5_2D.pdf
International
2019-01-23
[stp, 371 KB] CAD-Daten
STEP-File
pxc_3281133_02_BT-5-5_3D.stp
International
2019-01-23
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3281133_de.zip
Deutsch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3281133_en.zip
Englisch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3281133_fr.zip
Französisch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3281133_nl.zip
Niederländisch
02.09.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 706 KB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
3281133_CE_00.pdf
International
00



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback