Blocs de jonction simple - BTH 3,5 - 3281115

Blocs de jonction simple, type de raccordement: Cosse annulaire, Raccordement Push-in, section: 0,5 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 10 mm, coloris: noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Libre-choix du mode de raccordement : répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un bloc de jonction
  • Raccordement aisé par cosse à anneau grâce au principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, sans entretien avec frein-filet intégré
  • Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de cavaliers
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité maximale grâce à la grande surface d'impression et au repérage de chaque point de contact
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Données commerciales

Code de commande 3281115
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key BE5519 -
Quantité minimum de commande 50 Stk
Page catalogue Page 391 (C_1_2017)
GTIN 4055626119144
Poids par pièce (hors emballage) 12.205 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire