Durchgangsklemme - BTP 1,25 - 3281102

Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3281102
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE5512 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 387 (C_1_2017)
GTIN 4055626119151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6.508 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback