Blocs de jonction simple - BTH 1,25 - 3281101

Blocs de jonction simple, type de raccordement: Cosse annulaire, Raccordement Push-in, section: 0,5 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, largeur: 7 mm, coloris: noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Schémas



Dessin coté  

Dessin coté

Dessin coté  

Dessin coté



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre d'étages 1
Nombre de connexions 3
Section nominale 1,5 mm²
Coloris noir
Matériau isolant PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Tension de choc assignée 8 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant IIIa
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,56 W
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 110 °C
Type de raccordement Cosse annulaire
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Courant de charge maximal 17,5 A
Intensité nominale IN 17,5 A
Tension nominale UN 690 V
Type de raccordement Raccordement Push-in
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Courant de charge maximal 17,5 A (La somme des intensités de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.)
Intensité nominale IN 17,5 A
Tension nominale UN 690 V
Paroi latérale ouverte oui
Spécific. contrôle protection contre contact DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protection contre les risques de contact avec le dos de la main garanti
Protection des doigts garanti
Résultat de l'essai de tension de choc Test réussi
Valeur de consigne essai de tension de choc 9,8 kV
Résultat de l'essai de tension de tenue aux courants alternatifs Test réussi
Val. cons. tension tenue courants altern. 1,89 kV
Résultat du contrôle de la résistance mécanique des bornes (raccordement conducteur x5) Test réussi
Résultat contrôle de courbure Test réussi
Contrôle de courbure vitesse de rotation 10 tr./min
Contrôle de courbure tours 135
Contrôle courbure section conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
1,5 mm2/0,4 kg
Résultat contrôle de traction Test réussi
Contrôle de traction section conducteur 0,14 mm²
Valeur de consigne force de traction 10 N
Contrôle de traction section conducteur 1,5 mm²
Valeur de consigne force de traction 40 N
Résultat ajustement serré sur le support de fixation Test réussi
Ajustement serré sur support de fixation NS 35
Valeur de consigne 1 N
Résultat essai de chute de tension Test réussi
Exigence chute de tension ≤ 3,2 mV
Résultat essai d'échauffement Test réussi
Résultat résistance aux courts-circuits Test réussi
Contrôle résistance aux courts-circuits section conducteur 1,5 mm²
Courant instantané 0,18 kA
Résultat de l'essai de vieillissement Test réussi
Contrôle vieillissement bloc de jonction sans vis cycles température 192
Résultat de l'essai thermique Test réussi
Preuve des caractéristiques thermiques (brûleur aiguille) durée d'action 30 s
Résultat des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large Test réussi
Spécification des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre d'essai Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence d'essai f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Accélération 3,12 g
Durée de l'essai par essieu 5 h
Sens d'essai Axes X, Y et Z
Résultat de l'essai de choc Test réussi
Spécification de l'essai de choc DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
Durée des chocs 18 ms
Sens d'essai Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Haut de la page

Dimensions

Largeur 7 mm
Longueur 42 mm
Hauteur NS 35/7,5 33,5 mm
Hauteur NS 35/15 41 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Cosse annulaire
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Filetage vis M3
Couple de serrage min. 0,6 Nm
Couple de serrage max. 1 Nm
Longueur à dénuder 8 mm ... 9 mm
Section de conducteur rigide min. 0,5 mm²
Section de conducteur rigide max. 1,5 mm²
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 1,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min. 26
Section de conducteur AWG souple max. 16
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,2 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²
Raccordement par cosse conforme à la norme DIN 46234
Section de raccordement par cosse min. 0,14 mm²
Section de raccordement par cosse max. 1,5 mm²
AWG min. 26
AWG max. 16
Diamètre œil de la cosse min 3,2 mm
Largeur de la cosse max. 5,8 mm
Diamètre des boulons 3 mm
Filetage vis M3
Couple de serrage min. 0,6 Nm
Couple de serrage max. 1 Nm
Type de raccordement Raccordement Push-in
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²
Section de conducteur rigide max. 1,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 16
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 1,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min. 26
Section de conducteur AWG souple max. 16
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,14 mm²
1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 0,75 mm²
Section de conducteur rigide min. 0,25 mm²
Section de conducteur rigide max. 1,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 22
Section du conducteur AWG max. 16
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 0,75 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,25 mm²
1,5 mm²
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement (norme JIS)

Type de raccordement Cosse annulaire
Connexion selon la norme JIS 8207-7-1
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 1,25 mm²
Raccordement par cosse conforme à la norme JIS 8207-7-1
Section de raccordement par cosse min. 0,5 mm²
Section de raccordement par cosse max. 1,25 mm²
Diamètre œil de la cosse min 3,2 mm
Largeur de la cosse max. 5,8 mm
Diamètre des boulons 3 mm
Filetage vis M3
Couple de serrage min. 0,6 Nm
Couple de serrage max. 1 Nm
Intensité nominale IN 16 A
Courant de charge maximal 16 A
Tension nominale UN 600 V
Type de raccordement Raccordement Push-in
Connexion selon la norme JIS 8207-7-1
Point de connexion unifilaire, rigide, diamètre min. 0,5 mm
Point de connexion unifilaire, rigide, diamètre max. 1,2 mm
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 1,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,5 mm²
1,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 0,75 mm²
Section de raccordement par enfichage direct 0,5 mm 1,2 mm
Point de connexion unifilaire, rigide, diamètre min. 0,5 mm
Point de connexion unifilaire, rigide, diamètre max. 1,2 mm
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,5 mm²
1,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 0,75 mm²
Haut de la page

Normes et spécifications

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
CEI 60947-7-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Haut de la page

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire