Connecteurs sous-répartiteurs - PTRV 4 /YE - 3270123

Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: jaune, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Schémas



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre de pôles 2
Nombre d'étages 4
Nombre de connexions 16
Potentiels 4
Section nominale 1,5 mm²
Coloris gris
Couleur des éléments de raccordement jaune
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Tension de choc assignée 6 kV
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant I
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,56 W (lors du raccordement de plusieurs étages, la valeur se multiplie)
Dénomination Etage 1+2+3+4 oben 1 unten 1
Courant de charge maximal 10 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²)
Intensité nominale IN 10 A
Tension nominale UN 250 V
Paroi latérale ouverte oui
Haut de la page

Dimensions

Largeur 8,3 mm
Longueur 64 mm
Hauteur NS 35/7,5 55,5 mm
Hauteur NS 35/15 63 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1., 2., 3. und 4. Etage
Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 14
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 1,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min. 26
Section de conducteur AWG souple max. 14
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,14 mm²
1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²
Haut de la page

Normes et spécifications

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Haut de la page

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire