High-current terminal block - UKH 50-FE-F - 3247057

for direct mounting

High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 150 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, width: 20 mm, height: 76 mm, color: black/yellow, mounting type: direct screw connection

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
    Kabelanschluss sichergestellt
  • Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
  • Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3247057
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BE1311 -
GTIN 4046356707237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.990 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback