Dosenklemme - JBC 2,5/8 - 3240166

8-polige Dosenklemme mit Federkraftanschluss, zur werkzeuglosen Verdrahtung durch Push-in-Anschlusstechnik, für ein- und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm², Isoliergehäuse transparent.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die in drei Varianten erhältlichen Dosenklemmen von Phoenix Contact ermöglichen durch die Push-in-Anschlusstechnik eine werkzeuglose Verdrahtung auf engstem Raum
  • Unterschiedliche Querschnitte können in einer Dosenklemme verdrahtet werden
  • Starre eindrähtige Leiter sind im Querschnittsbereich von 0,5 mm² bis 2,5 mm² anschließbar
  • Starre mehrdrähtige Leiter (7 Litzen) sind im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 2,5 mm² sicher anschließbar
  • Das transparente Gehäuse unterstützt die optische Kontrolle der Klemmstellen und erhöht somit die Verdrahtungssicherheit
  • Integrierte Prüföffnungen ermöglichen im verdrahteten Zustand den Einsatz von Testgeräten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3240166
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BG4311 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 604 (C_3_2017)
GTIN 4046356457965
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.815 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland AT (Österreich)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback